??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® VSM - Форсунка
Спецификация
VSM (1/2in NPT)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
5 ft
Распыление покрытия
240° down
Минимальное открытие бака
2 in.
материал
Nylon
Принцип работы
定置固定式
Диапазон рабочего давления
10.0 to 150 psi
Диапазон скорости потока
2.7 to 72 gpm
Максимальная температура
200 °F
Рекомендуемая сетка сита
50
Максимальный свободный проход
297 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей