??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® M60 - Tankreiniger - Metrisch
Stückliste
TJM60 (BSPT)
Artikel
TJM60 (BSPT)
Einlassgewinde
BSPT-Einlässe (F) (3/8" Flüssigkeit; 1/4" Luftleitung)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
1.5 m
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
44.5 mm
Material
Edelstahl 316, Kohlenstoffgraphit, PTFE, gefülltes PEEK, EPDM und PTFE
Funktionsprinzip
Motorgetrieben
Betriebsdruckbereich
6.9 to 69 bar
Flow Rate Range
4.2 to 38 lpm
Maximum Temperature
82 °C
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen