??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® M60 - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
TJM60 (BSPT)
Номер детали
TJM60 (BSPT)
Входное присоединение
BSPT inlets (F) (3/8" Liquid; 1/4" Air line)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
1.5 m
Распыление покрытия
360°
Минимальное открытие бака
44.5 mm
материал
316 stainless steel, carbon graphite PTFE, filled PEEK, EPDM, and PTFE
Принцип работы
Motor-driven
Диапазон рабочего давления
6.9 to 69 bar
Диапазон скорости потока
4.2 to 38 lpm
Максимальная температура
82 °C
Рекомендуемая сетка сита
100
Максимальный свободный проход
150 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей