??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® M60 - Detergente per serbatoi - Metrico
Lista materiale
TJM60 (BSPT)
Articolo
TJM60 (BSPT)
Filettatura di ingresso
Ingressi BSPT (F) (3/8" liquido; 1/4" linea aria)
Maximum Recommended Tank Diameter
1.5 m
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
44.5 mm
Materiale
Acciaio inossidabile 316, grafite di carbonio PTFE, PEEK caricato, EPDM e PTFE
Operating Principle
Azionato dal motore
Operating Pressure Range
6.9 to 69 bar
Portata del flusso
4.2 to 38 lpm
Maximum Temperature
82 °C
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD