??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® M60 - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
TJM60 (BSPT)
Article
TJM60 (BSPT)
Filetage d'admission
Entrées BSPT (F) (3/8" liquide ; 1/4" ligne d'air)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
1.5 m
Couverture de pulvérisation
360°
Ouverture minimale du réservoir
44.5 mm
Matériel
Acier inoxydable 316, graphite de carbone PTFE, PEEK rempli, EPDM et PTFE
Principe de fonctionnement
Entraîné par moteur
Plage de pression de fonctionnement
6.9 to 69 bar
Flow Rate Range
4.2 to 38 lpm
Température maximale
82 °C
Tamis recommandé
100
Maximum Free Passage
150 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés