카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TJM60 (BSPT)
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
5' (1.5M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/m60_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=TJM60 (BSPT)},{PN=TJM60 (BSPT)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® M60 Tank Cleaner},{STPFN=TJM60.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tanjet\\Motor_driven\\TJM60},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJM60},{IC=BSPT inlets (F) (3/8\" Liquid; 1/4\" Air line)},{MAXTD=1.5},{SC=360°},{MINTO=44.5},{MAT=316 stainless steel, carbon graphite PTFE, filled PEEK, EPDM, and PTFE},{OP=Motor-driven},{OPR=6.9 to 69},{FRR=4.2 to 38},{MAXTEMP=82},{RSM=100},{MFP=150},{PPATH=assemblies/tjm60_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® M60 - 탱크 세척 제품 - 미터법(Metric)
BOM
TJM60 (BSPT)
부품 번호
TJM60 (BSPT)
인입구 연결 크기
BSPT 인입구 (F) (3/8" 액체; 1/4" 에어 라인)
최대 권장 탱크 직경
1.5
m
스프레이 적용 범위
360°
Minimum Tank Opening
44.5
mm
자료
316 스테인리스 스틸, 카본 그라파이트 PTFE, 충전 PEEK, EPDM, 및 PTFE
동작 원리
모터-구동식
작동 압력 범위
6.9 to 69
bar
Flow Rate Range
4.2 to 38
lpm
최대 온도
82
°C
추천 스트레나 메쉬
100
최대 자유 항로
150
micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성