??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® M60 - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
TJM60 (BSPT)
販売型番
TJM60 (BSPT)
インレット接続サイズ
BSPTインレット(メス)(3/8"液体; 1/4"エアーライン)
最大推奨タンク径
1.5 m
スプレー適用範囲
360°
最小タンク開口部
44.5 mm
素材
316ステンレススチール、カーボングラファイトPTFE、充填材入りPEEK、EPDM、およびPTFE
動作原理
モーター駆動
動作圧力範囲
6.9 to 69 bar
Flow Rate Range
4.2 to 38 lpm
最高温度
82 °C
推奨ストレーナーメッシュ
100
最大フリーパス
150 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)