??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® D40159 - Форсунка
Спецификация
D40159 (1/2in NPT connection, 260A-degrees up, PVDF)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
16 ft
Распыление покрытия
Минимальное открытие бака
2.25 in.
материал
Принцип работы
Fluid-driven constant speed
Диапазон рабочего давления
30 to 90 psi
Диапазон скорости потока
gpm
Максимальная температура
160 °F
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
74 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей