目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D26984 (1/2in NPT connection, 360-degrees, PVDF)
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于20’(6.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/d26984_nozzle.prj},{NB=D26984 (1/2in NPT connection, 360-degrees, PVDF)},{PN=D26984 (1/2in NPT connection, 360-degrees, PVDF)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® D26984 Nozzle},{STPFN=D26984_1x2_PVDF_13.6.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Constant Speed\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\D26984},{IC=1/2\" NPT (F)},{MAXTD=16},{SC=360°},{MINTO=2.25},{MAT=PVDF},{OP=Fluid-driven constant speed},{OPR=30 to 90},{FRR=3.2 to 19.8},{MAXTEMP=160},{RSM=200},{MFP=74}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® D26984 - 喷嘴
明細表
D26984 (1/2in NPT connection, 360-degrees, PVDF)
产品型号
D26984(1/2英寸NPT接头,360度,PVDF)
D26984(1/2英寸NPT接头,360度,PVDF)
入口连接尺寸
1/2" NPT (F)
1/2" NPT (F)
最大推薦罐直徑
16
ft
Spray Coverage
360°
最小油箱開度
2.25
in.
材料
PVDF
PVDF
工作原理
液体驱动恒速
工作壓力範圍
30 to 90
psi
流量範圍
3.2 to 19.8
3.2 to 19.8
gpm
最高溫度
160
°F
推薦過濾網
200
最大自由通道
74
micron
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型