??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® D26984 - Bico
Lista de peças
D26984 (1/2in NPT connection, 360-degrees, PVDF)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
16 ft
Cobertura de Spray
360°
Abertura Mínima do Tanque
2.25 in.
Material
Operating Principle
Velocidade constante movida a fluido
Faixa de Pressão Operacional
30 to 90 psi
Faixa de vazão
gpm
Maximum Temperature
160 °F
Malha de Filtro Recomendada
200
Passagem livre máxima
74 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD