??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® D26984 - ノズル
部品表
D26984 (1/2in NPT connection, 360-degrees, PVDF)
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
16 ft
スプレー適用範囲
360°
最小タンク開口部
2.25 in.
素材
動作原理
液圧駆動定速
動作圧力範囲
30 to 90 psi
Flow Rate Range
gpm
最高温度
160 °F
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
74 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)