??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® D26564 - Ugello
Lista materiale
D26564B (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
5 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
1.5 in.
Materiale
Acciaio inossidabile - corpo in acciaio inossidabile 303 o 316 con manicotto e rondella in PTFE, PVDF - corpo in PVDF con rondella in PTFE e manicotto in PE
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
Operating Pressure Range
14.5 to 72.5 psi
Portata del flusso
2.4 to 5.4 gpm
Maximum Temperature
194 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD