??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® D26564 - Düse
Stückliste
D26564B (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
5 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
1.5 in.
Material
Edelstahl - Körper aus Edelstahl 303 oder 316 mit PTFE-Manschette und Unterlegscheibe, PVDF - PVDF-Körper mit PTFE-Unterlegscheibe und PE-Manschette
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
14.5 to 72.5 psi
Flow Rate Range
2.4 to 5.4 gpm
Maximum Temperature
194 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen