??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® D26564 - Buse Métrique
Nomenclature
D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
1.5 m
Couverture de pulvérisation
Ouverture minimale du réservoir
37 mm
Matériel
Acier inoxydable - Corps en acier inoxydable 303 ou 316 avec manchon et rondelle en PTFE, PVDF - Corps en PVDF avec rondelle en PTFE et manchon en PE
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
1.0 to 5.0 bar
Flow Rate Range
9.0 to 20.5 lpm
Température maximale
90 °C
Tamis recommandé
200
Maximum Free Passage
74 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés