??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® D26564 - Boquilla
Lista de materiales
D26564B (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
5 ft
Cobertura de spray
Apertura mínima del tanque
1.5 in.
Material
Acero inoxidable - Cuerpo de acero inoxidable 303 o 316 con manga y arandela de PTFE, PVDF - Cuerpo de PVDF con arandela de PTFE y manga de PE
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
14.5 to 72.5 psi
Rango de velocidad de flujo
2.4 to 5.4 gpm
Temperatura máxima
194 °F
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
74 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD