??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® D26564 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
1.5 m
Cobertura de spray
Apertura mínima del tanque
37 mm
Material
Acero inoxidable - Cuerpo de acero inoxidable 303 o 316 con manga y arandela de PTFE, PVDF - Cuerpo de PVDF con arandela de PTFE y manga de PE
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
1.0 to 5.0 bar
Rango de velocidad de flujo
9.0 to 20.5 lpm
Temperatura máxima
90 °C
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
74 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD