??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® D26564 - Bico
Lista de peças
D26564B (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
5 ft
Cobertura de Spray
Abertura Mínima do Tanque
1.5 in.
Material
Aço inoxidável - 303 ou 316 Corpo de Aço inoxidável com luva e arruela de PTFE, PVDF - Corpo de PVDF com arruela de PTFE e luva de PE
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
14.5 to 72.5 psi
Faixa de vazão
2.4 to 5.4 gpm
Maximum Temperature
194 °F
Malha de Filtro Recomendada
200
Passagem livre máxima
74 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD