??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® D26564 - Bico Métrico
Lista de peças
D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
1.5 m
Cobertura de Spray
Abertura Mínima do Tanque
37 mm
Material
Aço inoxidável - 303 ou 316 Corpo de Aço inoxidável com luva e arruela de PTFE, PVDF - Corpo de PVDF com arruela de PTFE e luva de PE
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
1.0 to 5.0 bar
Faixa de vazão
9.0 to 20.5 lpm
Maximum Temperature
90 °C
Malha de Filtro Recomendada
200
Passagem livre máxima
74 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD