??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® D26564 - ノズル、メートル式
部品表
D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
1.5 m
スプレー適用範囲
最小タンク開口部
37 mm
素材
ステンレススチール– PTFEスリーブとワッシャー付属303または316ステンレススチール製ボディ、PVDF –PTFEワッシャーとPEスリーブ付属PVDF製ボディ
動作原理
液圧駆動反力
動作圧力範囲
1.0 to 5.0 bar
Flow Rate Range
9.0 to 20.5 lpm
最高温度
90 °C
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
74 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)