??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® D26564 - Форсунка
Спецификация
D26564B (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
5 ft
Распыление покрытия
Минимальное открытие бака
1.5 in.
материал
Stainless Steel – 303 or 316 stainless steel body with PTFE sleeve and washer, PVDF – PVDF body with PTFE washer and PE sleeve
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
14.5 to 72.5 psi
Диапазон скорости потока
2.4 to 5.4 gpm
Максимальная температура
194 °F
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
74 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей