??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® D26564 - Форсунка метрическая
Спецификация
D26564B-B (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
1.5 m
Распыление покрытия
Минимальное открытие бака
37 mm
материал
Stainless Steel – 303 or 316 stainless steel body with PTFE sleeve and washer, PVDF – PVDF body with PTFE washer and PE sleeve
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
1.0 to 5.0 bar
Диапазон скорости потока
9.0 to 20.5 lpm
Максимальная температура
90 °C
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
74 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей