??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® AA290 - Tank Cleaner
Stückliste
AA290 (2 nozzle hub, 6ft shaft, Explosion-proof electric motor, NPT Thread)
Artikel
Einlassgewinde
2" NPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
100 ft
Spray Coverage
360°
Düsenkopf Typ
Länge des Schafts
ft
Minimum Tank Opening
in.
Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Funktionsprinzip
Motorgetrieben
Betriebsdruckbereich
50 to 250 psi
Flow Rate Range
gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Flansch-Optionen
Kontaktieren Sie Spraying Systems Co. für Details zu weiteren Flanschoptionen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen