??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® AA290 - Nettoyeur de réservoir
Nomenclature
AA290 (2 nozzle hub, 6ft shaft, Explosion-proof electric motor, NPT Thread)
Article
Filetage d'admission
2" NPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
100 ft
Couverture de pulvérisation
360°
Type de tête
Longueur de l'arbre
ft
Ouverture minimale du réservoir
in.
Matiére
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Principe de fonctionnement
Entraîné par moteur
Plage de pression de fonctionnement
50 to 250 psi
Flow Rate Range
gpm
Température maximale
200 °F
Tamis recommandé
100
Maximum Free Passage
150 micron
Options de brides
Contactez Spraying Systems Co. pour plus de détails sur les options de brides supplémentaires.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés