??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® AA290 - Limpiador de tanques
Lista de materiales
AA290 (2 nozzle hub, 6ft shaft, Explosion-proof electric motor, NPT Thread)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
2" NPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
100 ft
Cobertura de spray
360°
Tipo de cubo
Largo de la flecha
ft
Apertura mínima del tanque
in.
Tipo Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Principio de operación
Con motor
Operating Pressure Range
50 to 250 psi
Rango de velocidad de flujo
gpm
Temperatura máxima
200 °F
Malla de filtro recomendada
100
Pasaje libre máximo
150 micron
Opciones de Bridas
Póngase en contacto con Spraying Systems Co. para obtener detalles sobre otras opciones de bridas
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD