??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® AA290 - Detergente per serbatoi - Metrico
Lista materiale
AAB290 (2 nozzle hub, 1.8m shaft, Explosion-proof electric motor, BSPT Thread)
Articolo
Filettatura di ingresso
2" BSPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
30.5 m
Spray Coverage
360°
Tipo di testa
Lunghezza dell'gambo
m
Minimum Tank Opening
mm
Materiale
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Operating Principle
Azionato dal motore
Operating Pressure Range
3.4 to 17.2 bar
Portata del flusso
lpm
Maximum Temperature
93 °C
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Opzioni della flangia
Contattare Spraying Systems Co. per i dettagli sulle opzioni di flange aggiuntive
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD