??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® AA290 - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
AAB290 (2 nozzle hub, 1.8m shaft, Explosion-proof electric motor, BSPT Thread)
販売型番
インレット接続サイズ
2" BSPT (F)
最大推奨タンク径
30.5 m
スプレー適用範囲
360°
ハブタイプ
シャフトの長さ
m
最小タンク開口部
mm
材質タイプ
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
動作原理
モーター駆動
動作圧力範囲
3.4 to 17.2 bar
Flow Rate Range
lpm
最高温度
93 °C
推奨ストレーナーメッシュ
100
最大フリーパス
150 micron
フランジオプション
追加フランジオプションの詳細については、スプレーイングシステムスまでお問い合わせください
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)