??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® AA290 - Очиститель бака
Спецификация
AA290 (2 nozzle hub, 6ft shaft, Explosion-proof electric motor, NPT Thread)
Номер детали
Входное присоединение
2" NPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
100 ft
Распыление покрытия
360°
Hub Type
Shaft Length
ft
Минимальное открытие бака
in.
Тип материала
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Принцип работы
Motor-driven
Диапазон рабочего давления
50 to 250 psi
Диапазон скорости потока
gpm
Максимальная температура
200 °F
Рекомендуемая сетка сита
100
Максимальный свободный проход
150 micron
Flange Options
Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей