??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® AA190 - Tank Cleaner
Stückliste
AA190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, NPT Thread)
Artikel
Einlassgewinde
1" NPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
40 ft
Spray Coverage
Länge des Schafts
ft
Minimum Tank Opening
in.
Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Funktionsprinzip
Motorgetrieben
Betriebsdruckbereich
100 to 1000 psi
Flow Rate Range
3.1 to 44 gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Flansch-Optionen
Kontaktieren Sie Spraying Systems Co. für Details zu weiteren Flanschoptionen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen