??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 60
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® AA190 - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)
Номер детали
Входное присоединение
1" BSPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
12.2 m
Распыление покрытия
Shaft Length
m
Минимальное открытие бака
mm
материал
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Принцип работы
Motor-driven
Диапазон рабочего давления
6.9 to 69 bar
Диапазон скорости потока
11.8 to 167 lpm
Максимальная температура
93 °C
Рекомендуемая сетка сита
100
Максимальный свободный проход
150 micron
Flange Options
Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей