??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® AA190 - Pulitore di serbatoi
Lista materiale
AA190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, NPT Thread)
Articolo
Filettatura di ingresso
1" NPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
40 ft
Spray Coverage
Lunghezza dell'gambo
ft
Minimum Tank Opening
in.
Materiale
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Operating Principle
Azionato dal motore
Operating Pressure Range
100 to 1000 psi
Portata del flusso
3.1 to 44 gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Opzioni della flangia
Contattare Spraying Systems Co. per i dettagli sulle opzioni di flange aggiuntive
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD