??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® AA190 - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)
Article
Filetage d'admission
1" BSPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
12.2 m
Couverture de pulvérisation
Longueur de l'arbre
m
Ouverture minimale du réservoir
mm
Matériel
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Principe de fonctionnement
Entraîné par moteur
Plage de pression de fonctionnement
6.9 to 69 bar
Flow Rate Range
11.8 to 167 lpm
Température maximale
93 °C
Tamis recommandé
100
Maximum Free Passage
150 micron
Options de brides
Contactez Spraying Systems Co. pour plus de détails sur les options de brides supplémentaires.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés