??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® AA190 - Limpador de tanque - métrico
Lista de peças
AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
1" BSPT (F)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
12.2 m
Cobertura de Spray
Comprimento do eixo
m
Abertura Mínima do Tanque
mm
Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Operating Principle
Movido a motor
Faixa de Pressão Operacional
6.9 to 69 bar
Faixa de vazão
11.8 to 167 lpm
Maximum Temperature
93 °C
Malha de Filtro Recomendada
100
Passagem livre máxima
150 micron
Opções de flange
Entre em contato com Spraying Systems Co. para obter detalhes sobre opções de flange adicionais
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD