카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
45' (13.7M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_45/aa190_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)},{PN=AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)},{IC=1\" BSPT (F)},{STP=AA190_E_3SF_4.stp},{NSTP=AA190_E_6SF_4.stp},{MAXTD=12.2},{SC=360°},{SL=1.2},{MINTO=95},{MAT=Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Motor-driven},{OPR=6.9 to 69},{FRR=11.8 to 167},{MAXTEMP=93},{RSM=100},{MFP=150},{FLANGE=Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options},{PPATH=assemblies/aa190_tank_cleaner_m_asmtpl.prj},{MOTOR=E},{TYPE=SF},{HH=E},{VERS=3},{STRK2D=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® AA190 - 탱크 세척 제품 - 미터법(Metric)
BOM
AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)
부품 번호
AAB190 (4ft 샤프트, 새니터리(위생) Tri-clamp 플랜지, 전기 모터, BSPT Thread)
AAB190 (4ft 샤프트, 새니터리(위생) Tri-clamp 플랜지, 전기 모터, BSPT Thread)
인입구 연결 크기
1" BSPT (F)
최대 권장 탱크 직경
12.2
m
스프레이 적용 범위
360°
360°
샤프트 길이
1.2
1.2
m
Minimum Tank Opening
95
95
mm
자료
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
동작 원리
모터-구동식
작동 압력 범위
6.9 to 69
bar
Flow Rate Range
11.8 to 167
lpm
최대 온도
93
°C
추천 스트레나 메쉬
100
최대 자유 항로
150
micron
플랜지 옵션
추가 플랜지 옵션에 대한 세부사항은 당사로 문의해 주십시오.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성