??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 60
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® AA190 - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)
販売型番
インレット接続サイズ
1" BSPT (F)
最大推奨タンク径
12.2 m
スプレー適用範囲
シャフトの長さ
m
最小タンク開口部
mm
素材
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
動作原理
モーター駆動
動作圧力範囲
6.9 to 69 bar
Flow Rate Range
11.8 to 167 lpm
最高温度
93 °C
推奨ストレーナーメッシュ
100
最大フリーパス
150 micron
フランジオプション
追加フランジオプションの詳細については、スプレーイングシステムスまでお問い合わせください
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)