??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® AA090 - Tank Cleaner
Stückliste
AA090 (4ft shaft, Three-prong standard Air motor, NPT Thread)
Artikel
Einlassgewinde
1" NPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
16 ft
Spray Coverage
360°
Länge des Schafts
Minimum Tank Opening
2.3 in.
Material
Dichtungen - PTFE-Fluorpolymerharz, alle anderen Metallteile - Edelstahl 316
Funktionsprinzip
Motorgetrieben
Betriebsdruckbereich
100 to 500 psi
Flow Rate Range
1.5 to 7.3 gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Flansch-Optionen
Kontaktieren Sie Spraying Systems Co. für Details zu weiteren Flanschoptionen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen