??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® AA090 - Pulitore di serbatoi
Lista materiale
AA090 (4ft shaft, Three-prong standard Air motor, NPT Thread)
Articolo
Filettatura di ingresso
1" NPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
16 ft
Spray Coverage
360°
Lunghezza dell'gambo
Minimum Tank Opening
2.3 in.
Materiale
Guarnizioni - resina fluoropolimerica PTFE, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316
Operating Principle
Azionato dal motore
Operating Pressure Range
100 to 500 psi
Portata del flusso
1.5 to 7.3 gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Opzioni della flangia
Contattare Spraying Systems Co. per i dettagli sulle opzioni di flange aggiuntive
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD