??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® AA090 - Nettoyeur de réservoir
Nomenclature
AA090 (4ft shaft, Three-prong standard Air motor, NPT Thread)
Article
Filetage d'admission
1" NPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
16 ft
Couverture de pulvérisation
360°
Longueur de l'arbre
Ouverture minimale du réservoir
2.3 in.
Matériel
Joints - résine fluoropolymère PTFE, Toutes les autres métallurgies - acier inoxydable 316
Principe de fonctionnement
Entraîné par moteur
Plage de pression de fonctionnement
100 to 500 psi
Flow Rate Range
1.5 to 7.3 gpm
Température maximale
200 °F
Tamis recommandé
100
Maximum Free Passage
150 micron
Options de brides
Contactez Spraying Systems Co. pour plus de détails sur les options de brides supplémentaires.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés