??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® AA090 - Очиститель бака
Спецификация
AA090 (4ft shaft, Three-prong standard Air motor, NPT Thread)
Номер детали
Входное присоединение
1" NPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
16 ft
Распыление покрытия
360°
Shaft Length
Минимальное открытие бака
2.3 in.
материал
Seals – Carbon-filled PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Принцип работы
Motor-driven
Диапазон рабочего давления
100 to 500 psi
Диапазон скорости потока
1.5 to 7.3 gpm
Максимальная температура
200 °F
Рекомендуемая сетка сита
100
Максимальный свободный проход
150 micron
Flange Options
Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей