??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 9-B/9-C - Ugello
Lista materiale
TJ9-B (NPT)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
16 ft
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
in.
Materiale
Cuscinetti - fluoropolimero PTFE riempito di carbonio, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
Operating Pressure Range
10.0 to 120 psi
Portata del flusso
gpm
Maximum Temperature
190 °F
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD