??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 9-B/9-C - 노즐
BOM
TJ9-B (NPT)
부품 번호
인입구 연결 크기
최대 권장 탱크 직경
16 ft
스프레이 적용 범위
360°
Minimum Tank Opening
in.
자료
베어링 – 카본-충전 PTFE 플루오로폴리머, 모든 다른 금속류 – 316 스테인리스 스틸
동작 원리
유체-구동식 반동력
작동 압력 범위
10.0 to 120 psi
Flow Rate Range
gpm
최대 온도
190 °F
추천 스트레나 메쉬
20
최대 자유 항로
840 micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드