??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 9-A - Düse
Stückliste
TJ9-A (NPT)
Artikel
TJ9-A (NPT)
Einlassgewinde
3/8" NPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
6
Spray Coverage
2x175°
Minimum Tank Opening
1.25 in.
Material
Lager - kohlenstoffgefülltes PTFE-Fluorpolymer, alle anderen Metalle - Edelstahl 316
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
10.0 to 120 psi
Flow Rate Range
1.3 to 5.0 gpm
Maximum Temperature
190 °F
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen