??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 9-A - Buses
Nomenclature
TJ9-A (NPT)
Article
TJ9-A (NPT)
Filetage d'admission
3/8" NPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
6
Couverture de pulvérisation
2x175°
Ouverture minimale du réservoir
1.25 in.
Matériel
Paliers - Fluoropolymère PTFE chargé de carbone, Tout autre métallurgie - Acier inoxydable 316
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
10.0 to 120 psi
Flow Rate Range
1.3 to 5.0 gpm
Température maximale
190 °F
Tamis recommandé
20
Maximum Free Passage
840 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés