??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 9-A - Boquilla
Lista de materiales
TJ9-A (NPT)
Número de Parte
TJ9-A (NPT)
Tamaño de Conexión de Entrada
3/8" NPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
6
Cobertura de spray
2x175°
Apertura mínima del tanque
1.25 in.
Material
Cojinetes - Fluoropolímero de PTFE relleno de carbono. Resto de la metalurgia - acero inoxidable 316
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
10.0 to 120 psi
Rango de velocidad de flujo
1.3 to 5.0 gpm
Temperatura máxima
190 °F
Malla de filtro recomendada
20
Pasaje libre máximo
840 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD