??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 9-A - Bico
Lista de peças
TJ9-A (NPT)
Parte de Vendas
TJ9-A (NPT)
Tamanho da conexão de entrada
3/8" NPT (F)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
6
Cobertura de Spray
2x175°
Abertura Mínima do Tanque
1.25 in.
Material
Rolamentos - Fluoropolímero PTFE preenchido com carbono, todos os outros tipos de metalurgia - aço inoxidável 316
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
10.0 to 120 psi
Faixa de vazão
1.3 to 5.0 gpm
Maximum Temperature
190 °F
Malha de Filtro Recomendada
20
Passagem livre máxima
840 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD