카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TJ9-A (NPT)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
10' (3.0M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/9_a_nozzle.prj},{NB=TJ9-A (NPT)},{PN=TJ9-A (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 9-A Nozzle},{STPFN=TJ9-A.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ9-A},{IC=3/8\" NPT (F)},{MAXTD=6},{SC=2x175°},{MINTO=1.25},{MAT=Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 120},{FRR=1.3 to 5.0},{MAXTEMP=190},{RSM=20},{MFP=840}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 9-A - 노즐
BOM
TJ9-A (NPT)
부품 번호
TJ9-A (NPT)
인입구 연결 크기
3/8" NPT (F)
최대 권장 탱크 직경
6
스프레이 적용 범위
2x175°
Minimum Tank Opening
1.25
in.
자료
베어링 – 카본-충전 PTFE 플루오로폴리머, 모든 다른 금속류 – 316 스테인리스 스틸
동작 원리
유체-구동식 반동력
작동 압력 범위
10.0 to 120
psi
Flow Rate Range
1.3 to 5.0
gpm
최대 온도
190
°F
추천 스트레나 메쉬
20
최대 자유 항로
840
micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성