??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 9-A - ノズル
部品表
TJ9-A (NPT)
販売型番
TJ9-A (NPT)
インレット接続サイズ
3/8" NPT (F)
最大推奨タンク径
6
スプレー適用範囲
2x175°
最小タンク開口部
1.25 in.
素材
ベアリング–カーボン充填材入りPTFEフッ素ポリマー、その他すべての冶金–316ステンレススチール
動作原理
液圧駆動反力
動作圧力範囲
10.0 to 120 psi
Flow Rate Range
1.3 to 5.0 gpm
最高温度
190 °F
推奨ストレーナーメッシュ
20
最大フリーパス
840 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)