??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 9-A - Форсунка
Спецификация
TJ9-A (NPT)
Номер детали
TJ9-A (NPT)
Входное присоединение
3/8" NPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
6
Распыление покрытия
2x175°
Минимальное открытие бака
1.25 in.
материал
Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
10.0 to 120 psi
Диапазон скорости потока
1.3 to 5.0 gpm
Максимальная температура
190 °F
Рекомендуемая сетка сита
20
Максимальный свободный проход
840 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей