??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 80/80H - Pulitore di serbatoi
Lista materiale
TJ80 (3 nozzle hub, NPT)
Articolo
Filettatura di ingresso
1-1/2" NPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
50 ft
Spray Coverage
360°
Tipo di testa
CIP
Minimum Tank Opening
in.
Materiale
acciaio inossidabile 316, PTFE e UHMW-PE
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
Operating Pressure Range
60 to 200 psi
Portata del flusso
gpm
Maximum Temperature
250 °F
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD