??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 80/80H - Nettoyeur de réservoir
Nomenclature
TJ80 (3 nozzle hub, NPT)
Article
Filetage d'admission
1-1/2" NPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
50 ft
Couverture de pulvérisation
360°
Type de tête
CIP
Ouverture minimale du réservoir
in.
Matiére
Acier inoxydable 316, PTFE et UHMW-PE
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
60 to 200 psi
Flow Rate Range
gpm
Température maximale
250 °F
Tamis recommandé
20
Maximum Free Passage
840 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés