??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 80/80H - Limpador de tanque
Lista de peças
TJ80 (3 nozzle hub, NPT)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
1-1/2" NPT (F)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
50 ft
Cobertura de Spray
360°
Tipo de Hub
CIP
Abertura Mínima do Tanque
in.
Tipo do Material
316 aço inoxidável, PTFE e UHMW-PE
Operating Principle
Turbina movida a fluido
Faixa de Pressão Operacional
60 to 200 psi
Faixa de vazão
gpm
Maximum Temperature
250 °F
Malha de Filtro Recomendada
20
Passagem livre máxima
840 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD